Les raccords à sertir conviennent à tous les types de systèmes de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, avec des applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et agricole , généralement avec tout type de fluide non corrosif.
Ces raccords sont composés d'un manchon extérieur en acier inoxydable qui, grâce à un collier de serrage spécifique, est pressé mécaniquement pour garantir des connexions irréversibles et une parfaite étanchéité du système . Conformément à la réglementation en vigueur, ces raccords peuvent être installés encastrés . Un anneau en polymère sépare la partie en acier de la partie en laiton afin d'éviter la corrosion galvanique et permet à l'installateur de vérifier la bonne connexion entre le tuyau et le raccord.
Tuyau en cuivre double multicouche à raccord droit/à compression
Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion de Ø 16 mm à Ø 26 mm.
Gamme de production :
Art. 1650 Raccord à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1652 Raccord à sertir / Femelle pour tuyau multicouche
Art. 1653-1661 Raccord coudé à double sertissage pour tuyau multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1654 Raccord coudé à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1655 Raccord coudé à sertir femelle pour tuyau multicouche
Art. 1657 Raccord à sertir en « T » pour tuyau multicouche
Art. 1658 Raccord mâle à sertir en « T » pour tuyau multicouche
Art. 1659 Raccord femelle à sertir en « T » pour tuyau multicouche
Produits associés :
Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium