Publier vos produits
1656DFCTSN _ Wallplate elbow press fitting female with 2 hole flange
TIEMME

1656DFCTSN _ Wallplate elbow press fitting female with 2 hole flange

Traduit par Google,

Raccords à sertir à bride à deux trous coudés pour plaque murale, adaptés à tout type de système sanitaire, dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Ils se composent d'un manchon extérieur en acier inoxydable déformé mécaniquement pour assurer l'étanchéité. Cette déformation mécanique garantit des joints irréversibles, permettant ainsi une installation enterrée conforme aux normes en vigueur. La partie en acier est séparée de la partie en laiton par un anneau en polymère, évitant ainsi la corrosion galvanique et permettant à l'installateur de vérifier le bon raccordement entre le tuyau et le raccord.

Raccord coudé mural à pression avec une connexion filetée Extrémité femelle ISO 7 .
Disponible en laiton


Large gamme disponible, adaptée à tous les besoins de connexion :
Tuyau de Ø 16 mm à Ø 20 mm .
Extrémité femelle de G1/2 " (DN15)


Gamme de produits :
Art. 1650SN Raccord mâle/à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1651SN Raccord à double sertissage pour tuyaux multicouches
Art. 1652SN Raccord femelle à sertir pour tuyaux multicouches

Art. 1653-1661SN Coude à double sertissage pour tuyaux multicouches (angle 45° ou 90°)
Art. 1654SN Coude mâle / raccord à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1655SN Coude femelle / raccord à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1656SN Coude femelle à plaque murale pour tuyaux multicouches

Art. 1657SN Raccord à sertir « T » pour tuyaux multicouches
Art. 1658SN « T » Raccord mâle à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1659SN « T » Raccord femelle à sertir pour tuyaux multicouches

Produits associés :
Art. 0600 Tuyau multijoueur avec insert en aluminium
Vanne à bille Art. 2361-2371-2371B-2371N avec filetage mâle/femelle standard et poignée en aluminium
Vanne à bille Art. 2311-2311N-2321-2321N avec passage intégral mâle/femelle et poignée en aluminium

Art. 1481 Support mural profilé avec alignement


Spécification
  • Art.1656DFCTSN
    Wallplate elbow press fitting with one connection threaded female
    Product range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage of glycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Female UNI ISO 7 R conical

Spécifications techniques
  • Réference unique.1656DFCTSN-Wallplate-elbow-press-fitting-female_Raccordo-curvo-pressare-femmina
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003099
  • Nom ETIMWall plate
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings