Armoire universelle pour collecteur avec dimensions fixes.
Convient pour une installation murale pour tous les types de collecteurs grâce à des supports et vis spéciaux.
Fabriqué en polypropylène noir RAL 9005 et porte en plastique PS06 couleur blanche RAL 9010
Fermeture du couvercle avec vis en plastique (incluses)
Complet avec supports hauts et bas pour G3/4” et G1”
Large gamme disponible, pour chaque besoin d’installation :
Largeur de 310 à 620mm
Hauteur: 295mm (dimension intérieur fix)
Profondeur: 80mm (dimension intérieur fix)
Disponible dans les versions:
310 x 295 x 80mm
420 x 295 x 80mm
510 x 295 x 80mm
620 x 295 x 80mm
Gamme de fabrication:
Art.1939 Armoire métallique réglable en hauteur et profondeur pour collecteur de G1" (DN25). largeur jusqu'à 1000mm
Art.1940 Armoire métallique réglable en hauteur et profondeur pour collecteurs isolés ou plus grand que G1" (DN25). Largeur jusqu’à 1200mm
Articles associés:
Art. 1822 - 1832 collecteur NINO modulaire en laiton avec robinet à tournant sphérique
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 collecteur MAXIMA modulaire en laiton avec robinet d’arrêt
Art.0200 tube Pe-X haute densité avec barrière antioxygène (EVOH)
Art.0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium