Publier vos produits
1822 - 1832 _ G3/4" ou G1" NINO Collecteur avec robinet à tournant sphérique, sorties G1/2"x16
TIEMME

1822 - 1832 _ G3/4" ou G1" NINO Collecteur avec robinet à tournant sphérique, sorties G1/2"x16

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)

Les collecteurs de distribution (NINO) sont généralement utilisés pour les réseaux de distribution d’eau chaude et froide.
Leur configuration permet l‘alimentation en parallèle des usagers pour l’eau chaude et/ou froide en réduisant au minimum les pertes de charge. Les collecteurs sont réalisés conformément aux normes en vigueur en la matière et sont certifiés en terme de composition chimique des matériaux utilisés et de dimensions.

Collecteur modulaire en laiton avec robinet à tournant sphérique et levier papillon bleu ou rouge.

Large gamme disponible, pour toutes nécessités d’installation 2÷4 voies
Dimension G3/4" (DN20) ou G1" (DN25)
Dérivation de G1/2”x16

Disponibles dans les versions:
Art.1822 dimension G3/4" (DN20)**
Art.1832 dimension G1" (DN25)**
**disponible en version nickelée aussi


Gamme de fabrication:
Art.1822RCP - 1832RCP avec dérivations G1/2” joint plat et filetage aligné avec pré-étanchéité
Art.1822SH avec dérivations G1/2”x15
Art.1842 avec dérivations Tube Pe-X 16mm

Articles associés:
Art.0200 tube Pe-X haute densité avec barrière antioxygène (EVOH)
Art.1716 Raccord à sertir pour tube Pe-X dérivations G1/2"x16 et G3/4”x18 (euro cône)
Art.1435 Raccord à compression pour tube Pe-X dérivations G1/2"x16

Art.0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
Art.1666 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G1/2”x16 (euro cône)
Art.1635 Raccord à compression pour tube multicouche dérivations G1/2"x16

Art.1812 Coffret universelle
Art.1939 Coffret réglable en hauteur et en profondeur

Spécification
  • Art.1822
    Collecteur de distribution modulaire en laiton avec robinet à tournant sphérique
    Dimension G3/4” (DN20) et 2÷4 voies de G1/2”x16, entraxe 36mm
    Corps: laiton CW617N (disponible en version nickelée aussi)
    Levier : en aluminium rouge ou bleu

    Température max. de service: 110°C
    Température min. de service: - 20°C
    Pression max de service: 10 bar
    Liquides adaptés à l'utilisation: Eau (glycol <50%)
    Filetage: Mâle UNI ISO 7/1 R conique /Femelle UNI ISO 7/1 Rp conique



    Art.1832
    Collecteur de distribution modulaire en laiton avec robinet à tournant sphérique
    Dimension G1” (DN25) et 2÷3 voies de G1/2”x16, entraxe 36mm
    Corps: laiton CW617N (disponible en version nickelée aussi)
    Levier : en aluminium rouge ou bleu

    Température max. de service: 110°C
    Température min. de service: - 20°C
    Pression max de service: 10 bar
    Liquides adaptés à l'utilisation: Eau (glycol <50%)
    Filetage: Mâle UNI ISO 7/1 R conique /Femelle UNI ISO 7/1 Rp conique

Spécifications techniques
  • Réference unique.1822-1832-NINO-Manifold-Collettore
  • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Groupe de produitsBALL VALVE MANIFOLDS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEC010382
  • Nom ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC