Publier vos produits
1882 _ Male Cap for Manifolds
1882 _ Male Cap for Manifolds
    TIEMME

    1882 _ Male Cap for Manifolds

    Traduit par Google,

    Les raccords à sertir conviennent à tous les types de systèmes de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, avec des applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et agricole, généralement avec tout type de fluide non corrosif.

    Bouchon pour collecteur avec raccord fileté mâle ISO 228.

    Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion de G1/2" (DN15) à G2" (DN50).



    Gamme de production :
    Art. 1880 Bouchon pour collecteur avec filetage femelle
    Art. 1880N Bouchon pour collecteur avec filetage femelle nickelé
    Art. 1880C Bouchon pour collecteur avec filetage femelle chromé


    Produits associés :
    Art. 1822-1832 avec connexions principales G3/4" - G1"
    Art. 1822RCP-1832RCP avec connexions principales G3/4" - G1"
    Art. 1866K-1868K-1877K36-1877K50 avec connexions principales G3/4" - G1" - G1"1/4
    Art. 1876K-1876K50 avec connexions principales G3/4" - G1"
    Art. 1883-1884-1885 avec connexions principales G3/4" - G1" - G1"1/4

    Spécification
    • Art.1882
      Cap for manifold with threaded male connection
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male UNI ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1882_Male-Cap-Manifold-Tappo-Maschio-Collettori
    • Famille de produitsFITTINGS
    • Groupe de produitsGENERIC FITTINGS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC003023
    • Nom ETIMFitting with 1 connection
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings