Ils sont généralement utilisés dans les systèmes d'eau et de chauffage pour le contrôle de la pression . Leur fonction est d' éviter d'endommager les systèmes et ses composants en rejetant dans l'atmosphère des valeurs de pression supérieures à la valeur d'étalonnage de la vanne .
Ils ont une pression d'intervention de 3 à 7 bars et peuvent être installés aussi bien en position horizontale que verticale en respectant toujours l'indication du sens d'écoulement reportée sur le corps de la vanne.
Soupape de sécurité pour controllo température/pression avec raccordement fileté Male ISO 228 / tube cuivre avec capteur de température.
Large gamme disponible, pour chaque besoin d'installation de raccordement de G1/2" (DN15) à G3/4" (DN20).
Produits disponibles :
Art. 1 917 Connexions Femelle/Femelle (1,5÷5 bar)
Art. 1927 Connexions Femelle/Femelle (6÷10 bar)
Art. 1918 Connexions Mâle/Femelle (1,5÷5 bar)
Art. 1928 Connexions Mâle/Femelle (6÷10 bar)