Publier vos produits
1935 _ Amortisseur du coup de bélier
TIEMME

1935 _ Amortisseur du coup de bélier

L’amortisseur du coup de bélier est utilisé pour protéger le système contre les dommages causés par les pics de pression et doit être installé prêt de dispositifs d'interception de débit rapide (robinets) ou sur le terminale du collecteur de distribution.

Une décélération et/ou une accélération soudaine du fluide peuvent créer dans l’installation des surpressions et/ou des dépressions qui endommagent les composants et surtout les canalisations.

L’amortisseur peut être installé dans toutes positions.

Amortisseur du coup de bélier, filetage Mâle UNI ISO 228.

Disponible avec connexion de G1/2" (DN15).


Articles associés:
Art. 1659 Raccord “Tè” à sertir femelle pour tube multicouche
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
Art. 1822 - 1832 Collectuer modulaire "NINO" avec robinet à tournant sphérique
Art. 1905 - 1906 Collectuer modulaire "COMPLANARE"
Art. 1912 - 1922 Collectuer modulaire "LINEARE"

Spécification
  • Art. 1935
    Amortisseur du coup de bélier, filetage Mâle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15)
    Corps: laiton CW617N chromé

    Température max. de service: 110°C
    Température min. de service: -20°C
    Pression max de service: 10 bar
    Pression max de service du amortisseur: 50 bar
    Pression min d’intervention: 3 bar
    Filetage : Mâle ISO 228

Spécifications techniques
  • Réference unique.1935_Water-hammer-arrestor_Ammortizzatore-colpo-ariete
  • Famille de produitsPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Groupe de produitsWATER HAMMER ARRESTERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010600
  • Nom ETIMWater hammer damper
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 43 17
  • Titre OmniClassWater Hammer Arrestors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING