Armoire métallique inspectable pour collecteurs, réglable en hauteur et en profondeur.
Convient pour une installation au sol ou encastrée dans des cloisons de 80 mm.
Fabriqué en tôle galvanisée avec cadre e port peinte couleur blanc RAL 9010.
Fermeture du couvercle avec serrure à cylindre.
Complet avec kit de guidage pour l'installation du collecteur et pieds de support extensibles pour l'installation au sol.
Large gamme disponible, pour chaque besoin d’installation :
Largeur de 600 à 1200mm
Hauteur: 670mm (pied extensible de 0 à 110mm)
Profondeur: de 120 à 170mm (réglable)
Disponible dans les versions :
Dimensions | N° sortie de collecteur
600 x 670 x 120÷170mm | 2÷6 vie*
700 x 670 x 120÷170mm | 7÷8 vie*
850 x 670 x 120÷170mm | 9÷10 vie*
1000 x 670 x 120÷170mm | 11÷14 vie*
1200 x 670 x 120÷170mm | 15÷16 vie**
* Avec collecteurs série FLOOR préassemblés 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL
Gamme de fabrication:
Art.1939 Armoire métallique réglable en hauteur et profondeur pour collecteur de G1" (DN25). largeur jusqu'à 1000mm
Art.1812 Armoire universel pour collecteur
Articles associés:
Art.1822-1832 collecteur NINO modulaire en laiton avec robinet à tournant sphérique
Art.1866K-1868K collecteur MAXIMA modulaire en laiton avec robinet d’arrêt
Art.1877SKIT kit de fixation pour collecteurs NINO et MAXIMA
Art.1870 supports de fixation du collecteur NINO et MAXIMA
Art.3873-3873BY collecteur préassemblés FLOOR pour chauffage radiante avec débitmètres
Art.3878-3878BY collecteur préassemblés FLOOR pour chauffage radiante avec vis de réglage à mémoire mécanique
Art.3871POL collecteur préassemblés en POLYAMIDE pour chauffage radiante avec débitmètres
Art.0200 tube Pe-X haute densité avec barrière antioxygène (EVOH)
Art.0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium