Publier vos produits
2134_Vanne à boisseau sphérique motorisée à déviation 3 voies avec servocommande
2134_Vanne à boisseau sphérique motorisée à déviation 3 voies avec servocommande
    TIEMME

    2134_Vanne à boisseau sphérique motorisée à déviation 3 voies avec servocommande

    4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La vanne motorisée peut être utilisée pour la régulation et l'enregistrement des systèmes de chauffage simples ou multiples , à énergie alternative, et des systèmes d'automatisation générale.
    Cette vanne a pour fonction d'intercepter le fluide caloporteur et constitue ainsi une vanne de zone universelle, applicable à toute installation. Possibilité de commande manuelle.
    Les vannes article 2134 ont pour fonction d'interception et de déviation permettant l'entrée du fluide par le bas en l'envoyant à droite ou à gauche ou vice versa.
    Ces vannes doivent être installées en respectant le sens de circulation de l'eau indiqué sur le corps de la vanne au moyen d'une flèche.

    Vannes à bille à passage intégral avec servomoteur et trois extrémités filetées mâles
    Disponible avec servomoteur actionnant la vanne :
    Art. 2134 - Rotation unidirectionnelle de 180°

    Large gamme disponible, pour tous les besoins d'installation de raccordement, du G3/4" (DN20) au G1" (DN25).

    Produits disponibles :
    Art. 2133 avec deux connexions mâles.
    Art. 2137 avec trois connexions mâles et un by-pass.
    Art. 2138 avec deux connexions Homme/Femme.
    Art. 2136 avec quatre connexions masculines.
    Art. 2139 sans servomoteur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2134_Motorized-deviation-valve_Valvola-deviatrice-motorizzata
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsMOTORIZED BALL VALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011540
    • Nom ETIMThree way ball valve
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC