Publier vos produits
2183R _ Robinets à tournant sphérique passage intégral pour COLLECTEURS mâle/femelle avec levier papillon embouts filetés et indicateurs de température.
2183R _ Robinets à tournant sphérique passage intégral pour COLLECTEURS mâle/femelle avec levier papillon embouts filetés et indicateurs de température.
2183R _ Robinets à tournant sphérique passage intégral pour COLLECTEURS mâle/femelle avec levier papillon embouts filetés et indicateurs de température.
    TIEMME

    2183R _ Robinets à tournant sphérique passage intégral pour COLLECTEURS mâle/femelle avec levier papillon embouts filetés et indicateurs de température.

    Prévues pour tous types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif.

    La direction de montage du robinet par rapport au flux du circuit est sans importance, sauf indication contraire apposée (en général par des flèches) sur le corps du robinet.

    Robinets à tournant sphérique passage intégral pour eau avec filetage mâle / femelle UNI ISO 228, pré-joint torique et indicateur de température.
    Disponible avec levier papillon rouge ou bleu
    Particulièrement adaptes pour collecteurs.

    Disponible avec connexion G1" (DN25).

    Gamme de fabrication:
    Art. 1822 - 1832 Collecteur modulaire "NINO" avec robinets à torunant sphérique
    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collecteur modulaire "MAXIMA" avec robinets d'arrêt
    Art. 1905 - 1906 Collecteur modulaire "COMPLANARE"
    Art. 1883 - 1884 - 1885 Collecteur modulaire "LINEARE"
    Art. 3046 - 3047 - 3048 Collecteur modulaire "FLOOR"



    Articles associés:

    Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
    Art. 1650 Manchon droit à sertir/ mâle pour tube multicouche
    Art. 1652 Manchon droit à sertir/ femelle pour tube multicouche
    Art. 1654 Coude à sertir mâle pour tube multicouche
    Art. 1655 Coude à sertir femelle pour tube multicouche
    Art. 1658 Raccord "Té" à sertir male pour tube multicouche
    Art. 1659 Raccord "Té" à sertir femelle pour tube multicouche

    Spécification
    • Art. 2183R
      Robinets à tournant sphérique passage intégral pour eau avec filetage mâle / femelle, pré-joint torique et indicateur de température
      Gamme de fabrication G1" (DN25)
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier: Papillon Rouge ou bleu

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Mâle / Femelle UNI ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2183R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC