Publier vos produits
2370G07-2380G07 _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female
TIEMME

2370G07-2380G07 _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female

Traduit par Google,

La vanne à gaz est conçue pour être utilisée dans les réseaux de distribution de gaz .

Vannes à bille à passage intégral avec raccord fileté femelle/femelle UNI ISO 7.
Disponible avec poignée plate en acier, poignée en T ou capuchon jaune

Large gamme disponible, pour toute installation et connexion de G1/2" (DN15) à G2" (DN50) .

Disponible dans les versions suivantes :
Art. 2370G07 - Poignée plate jaune
Art. 23780G07 - Poignée jaune en T

Gamme de production :
Art. 2201G2221G2241G Vanne à boisseau sphérique à passage intégral pour gaz avec filetage mâle/femelle
Art. 2200G2220G2240G Vanne à bille à passage intégral pour gaz avec filetage femelle/femelle

Produits associés :
Art. 0600G Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium pour gaz
Art. 0640G Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium pour gaz et gaine ondulée
Art. 2650 Raccord à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 2652 Raccord à sertir femelle pour tuyau multicouche
Art. 2654 Raccord coudé à pression /Mâle pour multicouches
Art. 2658 Raccord mâle à pression en « T » pour multicouches

Spécification
  • Art. 2370G07
    Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Yellow T handle

    Maximum working temperature: 60°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
    Thread: Female/Female UNI ISO 7

    Art. 2380G07
    Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Yellow steel flat handle

    Maximum working temperature: 60°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
    Thread: Female/Female UNI ISO 7


Spécifications techniques
  • Réference unique.2370G07-2380G07_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
  • Famille de produitsVALVES AND TAPS
  • Groupe de produitsVALVES FOR GAS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011015
  • Nom ETIMGas valve
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves