Publier vos produits
3500-3506_ Clapet de retenue femelle/femelle et obturateur à ressort
3500-3506_ Clapet de retenue femelle/femelle et obturateur à ressort
    TIEMME

    3500-3506_ Clapet de retenue femelle/femelle et obturateur à ressort

    4.9 sur 5 étoiles4.9(14 Avis)

    Le clapet de retenue sont généralement utilisées dans installé à l'intérieur du circuit hydraulique, permet la circulation du fluide dans la seule direction imposée par le dispositif de dérivation et empêche le fluide de s'écouler dans la direction opposée, dans cette façon on peut éviter le contact entre les eaux contenues dans les deux réseaux, en se fermant automatiquement dans le cas où ils surviennent les conditions du reflux.
    L'obturateur à ressort se soulève en ouvrant du clapet, à une pression d'environ 25 mbars.
    ATTENTION: Les clapets de retenue NE peux PAS être monté avec la flèche vers le bas.

    Le clapet de retenue Tiemme répondent aux paramètres prévus par la norme EN 1717, entrant dans la catégorie 2 du risque de contamination de l'eau.

    Clapet de retenue avec obturateur, filetage femelle UNI ISO 228.

    Large gamme disponible, pour toutes nécessités d’installation de G1/2" (DN15) à G4" (DN100).



    Disponible dans les versions:
    Art. 3500 - Obturateur en polyamide (Yacht)
    Art. 3506 - Obturateur métallique (Eurostop)

    Articles associés:
    Art. 0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
    Art. 1650 Raccord à sertir /Mâle pour tube multicouche
    Art. 1654 Coude à sertir /Mâle pour tube multicouche
    Art. 1658 Raccord "Té" à sertir/Mâle pour tube multicouche

    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle/Femelle
    Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinet tournant sphérique à passage intégrale pour eau et filetage Mâle/Femelle
    Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Robinet tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle/Femelle
    Art. 2332 Robinet tournant sphérique à passage intégrale pour eau filetage Mâle / Mâle

    Spécification
    • Art.3500
      Clapet de retenue avec obturateur en polyamide, filetage femelle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G4" (DN100).
      Corps: laiton CW617N
      Obturateur: PA

      Température max. de service: 100°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 12 bar (G1/2" ÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
      Pression min d’ouverture: 25mbar
      Liquides adaptes à l'utilisation: eau potable, eau et solutions glycolées (pourcentage maximum de glycol 30 %), fluides non corrosifs.
      Risque de contamination d’eau: catégorie 2
      Filetage: ISO 228



      Art.3506
      Clapet de retenue avec obturateur métallique, filetage femelle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G4" (DN100).
      Corps: laiton CW617N
      Obturateur: laiton CW617N

      Température max. de service: 100°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 25 bar (G1/2" ÷ G1”) - 18 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 12 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
      Pression min d’ouverture: 25mbar
      Liquides adaptes à l'utilisation: eau potable, eau et solutions glycolées (pourcentage maximum de glycol 30 %), fluides non corrosifs.
      Risque de contamination d’eau: catégorie 2
      Filetage: ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3500-3506_Check-valve_Valvola-ritegno
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsCHECK VALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code ETIMEC011469
    • Nom ETIMCheck valve
    • Nom UNSPSCBall check valves
    • Code UNSPSC40141618
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves