Publier vos produits
3670 _ Filtre en “Y” pour la récupération des impuretés femelle/femelle
TIEMME

3670 _ Filtre en “Y” pour la récupération des impuretés femelle/femelle

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)

Le filtre Y permet de bloquer les impuretés à l'intérieur du fluide sans limiter le passage, mais en garantissent un passage constant. Il doit être assemblé en position horizontal dans le sens indiqué par la flèche sur le corps, avec le capuchon amovible vers le bas. A l'ouverture, à l'aide d'une clé, l'écoulement du fluide emportera avec lui les impuretés collectées par le composant filtrante, empêchant qu'ils reviendront dans le tube.

Prévues pour tout types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif..

Filtre  “Y” pour la récupération des impuretés PN 20 avec filetage femelle/femelle UNI ISO 228

Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/2" (DN15) à G4" (DN100).

Disponible dans les version:
Dimensions | Grade de Filtration
G1/2" (DN15) | 350 µ
G3/4" (DN20) | 350 µ
G1" (DN25) | 350 µ
G1"1/4 (DN32) | 500 µ
G1"1/2 (DN40) | 500 µ
G2" (DN50) | 500 µ
G2"1/2 (DN60) | 500 µ
G3" (DN80) | 600 µ
G4" (DN100) | 600 µ


Accessoires associés:
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 1650 Raccord à sertir / mâle pour tube multicouche

Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle /Femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à tournant sphérique totale mâle /Femelle avec levier en aluminium

Spécification
  • Art.3670
    Filtre  “Y” pour la récupération des impuretés connexion femelle /femelle
    Gamme de fabrication de G1/2” (DN15) à G4” (DN100)
    Corps: laiton CW617N

    Température maximale d’exercice: 100°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: 16 ou 20 bar (par rapport à la taille du filtre)
    Grade de filtration: de 350 µ à 600 µ (par rapport à la taille du filtre)
    Liquides adaptes à l'utilisation: eau potable, eau et solutions glycolées (pourcentage maximum de glycol 30 %), fluides non corrosifs.
    Filetage: Femelle UNI ISO 228

Spécifications techniques
  • Réference unique.3670_Y-Strainer_Filtro
  • Famille de produitsPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Groupe de produitsFILTER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010151
  • Nom ETIMY-filter
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water strainers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC