Publier vos produits
3871X _ G1” distribution manifold in moulded stainless steel with connections 3/4"x18 (Euroconus)
TIEMME

3871X _ G1” distribution manifold in moulded stainless steel with connections 3/4"x18 (Euroconus)

Traduit par Google,

Collecteur de distribution en acier inoxydable pour système de chauffage et/ou de refroidissement à basse température (rayonnant) avec collecteurs désalignés.

Les collecteurs sont disponibles avec G1” (DN25) avec filetages mâle/femelle auto-étanches.
Les collecteurs sont fournis complets avec vannes à bille et support pour thermomètre, vannes de purge ou de dérivation et débitmètre pour un équilibrage correct des circuits radiants.

Large gamme disponible, adaptée à tous les besoins de connexion de 2 à 13 voies.
Connexions principales G1" (DN25)
Prises de courant de 3/4" x 18 Euroconus

Disponible dans les versions suivantes :
Art. 3871X avec débitmètres
Art. 3873XBY avec débitmètres et by-pass


Produits associés :
Art. 1939 Boîte pour collecteur

Art. 0200 Tuyau Pe-X avec barrière anti-oxygène (EVOH)
Art. 1436N Raccord G3/4”x18 (Euroconus) pour tuyau Pe-X

Art. 0600 Tuyau multijoueur avec insert en aluminium
Art. 1636 N Raccord G3/4”x18 (Euroconus) pour tuyau multijoueur

Sur demande :
Art. 2183R Vannes à boisseau sphérique coudées à passage intégral pour eau avec extrémités filetées mâle/femelle
Art. 9567 Actionneur électrothermique

Spécification
  • Art.3871X
    G1” (DN25) distribution manifold complete with:
    Connections 2÷13 of G3/4”x18 (Euroconus);
    Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
    Fixing brackets.
    Flow meters.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228



    Art.3873XBY
    G1” (DN25) distribution manifold complete with:
    Connections 2÷12 of G3/4”x18 (Euroconus);
    Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
    Fixing brackets.
    Flow meters.
    By-pass.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Spécifications techniques
  • Réference unique.3871X-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Groupe de produitsRADIANT MANIFOLDS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEC010382
  • Nom ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC