Publier vos produits
DC012_ Wall mounted shower column - Round
DC012_ Wall mounted shower column - Round
DC012_ Wall mounted shower column - Round
    TIEMME

    DC012_ Wall mounted shower column - Round

    Traduit par Google,

    La colonne de douche ronde murale avec mitigeur thermostatique, particulièrement adaptée pour une gestion plus efficace de l'eau dans la maison.

    Nous considérons la consommation d'eau comme un élément vital et la protection du climat commence par de simples gestes quotidiens comme prendre une douche ou se laver les mains, pour cette raison, nos produits offrent :

    - ECONOMIE D'EAU (Il est nécessaire de vaincre une résistance à l'ouverture afin d'avoir un débit d'eau plus important, cela évite toute
    consommation pendant l'écoulement inconscient de l'eau)
    - ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (l'eau chaude ne coule qu'en tournant le levier vers la gauche)
    - BUSE DE DÉBIT INNOVANTE (conçue pour réduire le débit d'eau de 30% grâce à la combinaison de la limitation de débit et de l'enrichissement de l'eau).

    Nous voulons encourager les ensembles de produits qui permettent des économies importantes en termes d'eau et d'énergie, sans limiter le confort et la qualité de vie.

    Colonne de douche avec mitigeur thermostatique externe

    Disponible avec raccord mâle G1/2" (DN15) .
    Flexible de douche PVC longueur 1500mm anti torsion
    Modèle DC009 avec pomme de douche Ø200mm en acier et douchette en laiton
    Modèle DC012 avec pomme de douche ABS Ø200mm et douchette

    Gamme de produits :
    Art. DC003 /DC006 Colonne de douche carrée murale
    Art. DC301 +DC401 Douche ronde murale
    Art. DC302 +DC402 Douche murale carrée
    Art. TN01LC Mitigeur lavabo avec levier long (évier/cuisine)
    Art. TN02 Mitigeur bidet monocommande
    Art. TN03 Mitigeur monocommande pour baignoire avec kit de douche
    Art. TN04 Mitigeur de douche monocommande avec kit de douche
    Art. TN05 Mitigeur monocommande bain/douche mural avec inverseur 2 voies
    Art. TN06 Mitigeur de douche monocommande à plaque murale

    Produits connexes:
    Art. 0600 Pipe multijoueur avec insert en aluminium
    Art. 4737 Mitigeur thermostatique avec femelle filetée
    Art. 4738 Mitigeur thermostatique avec raccords mâles filetés
    Art. 4739 Mitigeur thermostatique avec raccords mâles filetés

    Connexion LIGNE / BOUCLE :
    Art. 1676USM Coude de plaque murale femelle en forme de "U" pour tuyaux multicouches
    Art. 1654U Raccord mâle / à sertir en forme de "U" pour tubes multicouches
    Art. 1656DFCT Coude de plaque murale Femelle pour tuyaux multicouches
    Art. 1656 Coude de plaque murale Femelle pour tubes multicouches
    Art. 1481 Support mural profilé avec alignement
    Art. 1493Z Support mural droit avec fentes de régulation

    Connexion LINÉAIRE :
    Art. 1656DFCT Coude de plaque murale Femelle pour tuyaux multicouches
    Art. 1656 Coude de plaque murale Femelle pour tubes multicouches
    Art. 1481 Support mural profilé avec alignement
    Art. 1493Z Support mural droit avec fentes de régulation

    Spécification
    • shower

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DC012-shower-column-round_doccia-colonna
    • Famille de produitsSANITARY
    • Groupe de produitsSHOWER MIXER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers