Le système de socle Tile Tech est conçu pour les pavés en béton, les pavés en porcelaine ou les tuiles de terrasse IPE à poser de niveau sur un toit bâti. Notre système de support de socle hybride BREVETÉ est un produit innovant, permettant un modèle unique auto-nivelant pour toutes les applications en hauteur, réglable par vis, réglable par tuyau en PVC et empilable. Le substrat peut être une structure en béton ou en bois, avec une membrane de toiture par-dessus.
Notre système Hybrid Pedestal™ se compose de 7 composants standard et d’un tuyau d’égout en PVC SDR-35 disponible dans le commerce, d’un diamètre de 4,215 pouces. Le tuyau en PVC permet au système de socle de varier en hauteur jusqu'à 24 pouces et est coupé à la hauteur souhaitée à l'aide d'une scie à découper de 12 pouces. L'Uni-Base est ensuite « ajusté par pression » sur une extrémité du tuyau en PVC et un Uni-Collar sur l'autre extrémité et ne nécessite aucun collage ou autre fixation. L'Uni-Insert de 3/4" ou de 1-1/2" est ensuite vissé à l'Uni-Collar, permettant des réglages précis de la hauteur. L'assemblage est complété en alignant et en verrouillant l'Uni-Cap avec l'Uni-Insert. Les caractéristiques Uni-Cap comprennent des languettes d'espacement intégrées autonivelantes et amovibles de 1/8" pour un espacement approprié des pavés et un alignement des joints.
Bouchons empilables
permettre des ajustements mineurs de hauteur de 1/2" à 2" et peut compenser des pentes de 0% à 3% en alignant le compensateur de pente intégré d'un capuchon par rapport à un autre. Simple, facile et abordable !
Conception de modèle unique
permet des applications de toutes hauteurs allant de 1/2" à 24", ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre et de matériaux. Élimine les pièces et pièces restantes !
Ajustement des tuyaux en PVC
permet au système de piédestal de varier en hauteur jusqu'à 24 pouces et plus en utilisant un tuyau en PVC SDR-35 de 4" de diamètre disponible dans le commerce. Élimine les frais de matériel et d’expédition !
Réglage par vis
permet un réglage précis rapide et facile de la hauteur pour 3/4", 1-1/2" et 4" supplémentaires en fonction de la taille du modèle UNI-INSERT™ utilisé. Élimine le besoin de couper le tuyau avec précision !
Auto-nivelant
la tête permet une compensation de pente de 0 % à 4 % dans toutes les directions. Un outil à poignée en T permettra de soulever et de niveler tout en étant chargé de pavés. Élimine le besoin de retirer les pavés pour effectuer des ajustements !
Pavés de toit, Pavés de terrasse, Pavés sur socle, Tuiles de terrasse, Platelages de toit, Soulèvement par le vent, Soulèvement par le vent, Pavés en porcelaine, Piédestal de pavé
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |