Pavés extérieurs en porcelaine
Les pavés en porcelaine, jusqu'à récemment, étaient principalement utilisés à des fins de carrelage intérieur traditionnel sur les sols et les murs. Mais grâce aux progrès des techniques de fabrication et des nouvelles technologies, il est désormais possible de fabriquer des pavés et des carreaux de porcelaine d'une épaisseur et d'une taille beaucoup plus grandes, permettant à ces pavés d'être utilisés pour des applications de pavage structurel extérieur.
Les pavés en porcelaine de 2 cm offrent une combinaison exceptionnelle de qualités inégalées par tout autre revêtement de sol. Des procédés de fabrication de haute technologie impliquant l'utilisation de matériaux argileux spécialisés, des températures et des pressions élevées résultant en une dalle de pavage d'une résistance et d'une dureté uniques, extrêmement résistantes à l'abrasion externe et même résistantes aux rayures avec des outils en acier.
Pavage de porcelaine
En plus de ses propriétés techniques et esthétiques, notre gamme de pavés en porcelaine peut répondre à un certain nombre d'exigences de sécurité importantes pour le revêtement de sol extérieur dans les lieux publics, combinant une surface antidérapante avec une résistance extrême à l'usure et aux intempéries. De plus, nous fournissons également un système résistant au soulèvement par le vent et un système de fonte de neige couplé à notre système Hex-Tray breveté, qui fournira également un système de sécurité qui empêchera de se casser et de tomber.
Idéal pour les grands projets commerciaux et résidentiels et convient aux jubés, aux toits-terrasses, aux balcons, aux places, aux allées et aux terrasses de piscine. Nous pouvons également fournir des couleurs assorties ou des couleurs similaires par rapport aux pavés de porcelaine Mirage Evo 2, Belgard.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |