Publier vos produits
Titan 15 inch 25 Bottles, Built in, Single Zone Wine Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory, Door Open& High Temp Alarm
Titan 15 inch 25 Bottles, Built in, Single Zone Wine Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory, Door Open& High Temp Alarm
Titan 15 inch 25 Bottles, Built in, Single Zone Wine Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory, Door Open& High Temp Alarm
Titan 15 inch 25 Bottles, Built in, Single Zone Wine Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory, Door Open& High Temp Alarm
Titan 15 inch 25 Bottles, Built in, Single Zone Wine Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory, Door Open& High Temp Alarm
Titan 15 inch 25 Bottles, Built in, Single Zone Wine Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory, Door Open& High Temp Alarm
Titan 15 inch 25 Bottles, Built in, Single Zone Wine Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory, Door Open& High Temp Alarm
Titan 15 inch 25 Bottles, Built in, Single Zone Wine Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory, Door Open& High Temp Alarm
    Titan

    Titan 15 inch 25 Bottles, Built in, Single Zone Wine Cooler, Roller Glide Wooden Shelves, Seamless Stainless Steel Door, Temp Memory, Door Open& High Temp Alarm

    Traduit par Google,

    Fonctionnalités

    • ÉTAGÈRE EN BOIS ROLLER GLIDE: Chacune des étagères peut être glissée ou retirée sans effort, de sorte que vous pouvez retirer les étagères presque jusqu'au bout sans vous soucier de rayer les étiquettes.
    • ÉTAGÈRES POUR LES PLUS GRANDES BOUTEILLES : Notre refroidisseur à vin haut de gamme est conçu pour les collectionneurs professionnels et les passionnés. Le casier est conçu pour accueillir confortablement des bouteilles de différentes tailles, y compris Bordeaux standard, Cabernet, Bourgogne, Pinot Noir, etc., tandis que la zone de stockage inférieure offre beaucoup d'espace supplémentaire pour les bouteilles surdimensionnées.
    • MÉMOIRE DE TEMPÉRATURE INTELLIGENTE ET PORTE OUVERTE et ALARME DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE : la fonction de mémoire intelligente restaure le refroidisseur à sa température antérieure après une panne de courant, protégeant ainsi votre collection de vin des dommages causés par la chaleur. L'alarme de porte vous avertit en cas de hausse de température ou de porte entrouverte.
    • Filtre à charbon intégré : les amateurs de vin savent que l'ouverture et la fermeture fréquentes de la porte du refroidisseur peuvent introduire des odeurs indésirables qui interfèrent avec la conservation du vin. Notre filtre à charbon intégré spécialement conçu purifie l'air à l'intérieur du refroidisseur, vous permettant de profiter de votre vin tout en maintenant des conditions idéales pour vos réserves.
    • ÉCLAIRAGE LED PLUS LUMINEUX : L'écran LED facile à lire avec des commandes tactiles pratiques vous permet de surveiller et d'ajuster la température en fonction de vos besoins de refroidissement spécifiques. L'éclairage intérieur est économe en énergie et vous permet de trouver facilement la bouteille que vous voulez. Allumez la lumière d'affichage supplémentaire pour transformer votre collection de vins en un élément de décoration élégant.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #glacière #réfrigérateur #réfrigérateur #vin #réfrigérateur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Titan-TT-CWC1525SZ-25-Bottle-Seamless-Stainless-Steel-Single-Zone
    • Famille de produitsWine Refrigerators
    • Groupe de produitsSingle Zone
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis