Publier vos produits
FW 120

FW 120

Traduit par Google,

Idéal pour la construction de façades thermiques (pose de panneaux d'isolation thermique sur support), le revêtement en plâtre de panneaux d'isolation thermique (comme couche de base pour l'enrobage de treillis en fibre de verre), la construction de blocs de maçonnerie en béton cellulaire et comme colle à carrelage.

Spécification
  • Form: fiber enhanced, cementitious mortar Color: white Water demand: 6,25 l/ sack 25 kg Bulk density of dry mortar: 1,40±0,10 kg/l Bulk density of fresh mortar: 1,55±0,10 kg/l Application temperature: from +5ºC to +35ºC Pot life: at least 4 h Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: 0.22 mm max. Compressive strength: Class CS IV N/mm2 Water absorption: 0,2 [kg/m2 min0,5)] (max) Water vapour permeability (μ) : 8 Adhesion: 0,7 N/mm2 -FP B Thermal conductivity (λ10, dry): 0,87 W/(m.K) Reaction to fire: Euroclass Α1
Spécifications techniques
  • Réference unique.FW_120
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Afrique Asie