Publier vos produits
INTERTOP TEXTURA  ready-mixed architectural concrete

INTERTOP TEXTURA ready-mixed architectural concrete

Traduit par Google,

Intertop Textura est un béton architectural prêt à l'emploi destiné à la construction de sols extérieurs coulés de haute esthétique, résistants au temps dans des espaces tels que des places, des rues piétonnes ou dans les zones environnantes de centres résidentiels ou commerciaux.

Spécification
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Spécifications techniques
  • Réference unique.INTERTOP_TEXTURA
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireSand
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Afrique Asie