Publier vos produits
endura MRL above-ground 2-stage hydraulic

endura MRL above-ground 2-stage hydraulic

Traduit par Google,
L'endura MRL hors-sol à 2 étages est un ascenseur hydraulique pour les bâtiments de faible hauteur. Il est idéal pour les bâtiments avec une course jusqu'à 23 pi 2 ½ po avec une fosse et des frais généraux minimum ou jusqu'à 28 pi 6 po avec une petite augmentation de la fosse et/ou des frais généraux. La configuration du vérin hors sol comporte deux sections de plongeur qui s'étendent hors du cylindre. Caractéristiques et avantages : • Le manque de salle des machines libère de l'espace de construction • Pas besoin de percer un trou dans le sol, ce qui réduit les risques de contamination par l'huile • Se déplace à des vitesses de 80, 110, 150 fpm • Capacités de 2 100 à 5 000 livres • Options de conception de la cabine inclure un revêtement en poudre, de l'acier inoxydable brossé ou un assortiment de stratifiés solides, à motifs ou à grain de bois
Spécifications techniques
  • Réference unique.endura-MRL-above-ground-2-stage-hydraulic-NA
  • Famille de produitselevator
  • Groupe de produitsendura elevator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs