Publier vos produits
endura above-ground 3-stage hydraulic

endura above-ground 3-stage hydraulic

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,
L'endura Twinpost hors-sol 3 étages est un élévateur hydraulique. La conception télescopique à 3 étapes peut parcourir jusqu'à 33 pi 6 ½ po avec un minimum de fosse et de frais généraux ou jusqu'à 48 pi 3 ½ po avec une petite augmentation de fosse et/ou de frais généraux. Caractéristiques et avantages : • Cette configuration fournit la hauteur maximale pour les ascenseurs hydrauliques qui ne peuvent pas supporter le forage d'un trou de cylindre sous le sol • Il n'est pas nécessaire de percer un trou dans le sol, ce qui réduit les risques de contamination par l'huile • Se déplace à des vitesses de 80, 100, 125, 150 fpm • Capacités de 2 100 à 5 000 livres • Les options de conception de la cabine comprennent un revêtement en poudre, de l'acier inoxydable brossé ou un assortiment de stratifiés solides, à motifs ou à grain de bois. • Performances fluides, silencieuses et efficaces
Spécifications techniques
  • Réference unique.endura-above-ground-3-stage-hydraulic-NA
  • Famille de produitselevator
  • Groupe de produitsendura elevator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs