Publier vos produits
Melt Chandelier Large
Melt Chandelier Large
Melt Chandelier Large
Melt Chandelier Large
Melt Chandelier Large
Melt Chandelier Large
Melt Chandelier Large
Melt Chandelier Large
    Tom Dixon

    Melt Chandelier Large

    3.9 sur 5 étoiles3.9(16 Avis)
    Traduit par Google,
    Melt évoque le verre en fusion, l'intérieur d'un glacier en train de fondre ou des images de l'espace lointain. Une lumière imparfaite, organique et naturaliste qui produit un effet de verre soufflé à chaud envoûtant. Melt est créé par un processus de moulage par soufflage et de métallisation sous vide pour obtenir des orbes fondus avec une luminosité abondante et inhabituelle.
    Spécification
      • Overall Length: 1960
      • Overall Width: 1960
      • Overall Height: 1640
      • Gross Weight: 20,2
      • Shipping Weight: 30
      • Enclosure Rating: IP20
      • Category: Pr_70_70_48_13
      • Colour: Chrome, Copper, Gold, Smoke
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Material: Polycarbonate, Steel
      • Name: Melt Chandelier Large
      • Nominal Height: 1640mm
      • Nominal Length: 1960mm
      • Nominal Width: 1960mm
      • Warranty Description: A three-year limited warranty against manufacturing defects is offered on all furniture and lighting Goods (materials and construction). A one-year limited warranty against manufacturing defects is offered on all other Goods. Normal wear on fabrics and finish, as well as indirect damage to persons or articles is not covered by this warranty. Where a defect has been notified, the Customer will, if so requested by the Company, return the Goods to the Company at the Customer’s expense. If the Company subsequently confirms that the returned Goods contain defects attributable to the Company, the reasonable costs of re-delivery incurred by the Customer will be refunded.2.5The warranties given above will not apply to defects that are due to fair wear and tear, accidental damage or failure by the Customer or any third party to adhere to the Company’s instructions or written recommendations.2.6Any modifications made to the product by the Customer will void the warranty.
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: 3 years
      • Warranty Duration Unit: 3 years
      • ColourHEX code Reference : Chrome - e5e5e5, Copper - debda3, Gold - e2ce99, Smoke - 6f6d85
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Melt-Chandelier-Large
    • Famille de produitsTom Dixon
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1640
    • Largeur (mm)1960
    • Profondeur (mm)1960
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)20.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chandeliers
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit