Publier vos produits
Q-Door QF3 Electrically operated folding door

Q-Door QF3 Electrically operated folding door

Traduit par Google,

Porte pliante Q-Door FX

Q-Door FX est une porte pliante conçue pour la fiabilité et les performances thermiques. Développée et perfectionnée depuis 1962, elle allie une durabilité éprouvée à une isolation performante et une ingénierie de précision. De nombreuses portes installées il y a plus de 30 ans sont encore utilisées quotidiennement dans les casernes de pompiers et les bâtiments industriels, où fonctionnalité, fiabilité et durabilité sont essentielles. Cela témoigne de l'importance accordée par Torverk à la fonctionnalité, à la sécurité et à la performance à long terme.

SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DE SURFACE

Q-Door FX est disponible dans des versions conformes à la norme SSF 1074 , classe de sécurité 2 (SK2) et classe de sécurité 3 (SK3) pour une protection périmétrique améliorée.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs packages de traitement de surface qui augmentent la résistance aux environnements difficiles, à l'humidité élevée et aux conditions côtières.

CONSTRUCTION ET ISOLATION

Chaque vantail de porte est constitué d' une tôle d'acier de 0,6 mm protégée contre la corrosion de SSAB , pliée en forme pour une construction rigide et durable.

Le panneau est rempli de mousse de polyuréthane sous une pression de 4,5 bars . La mousse se dilate, pénètre dans toutes les cavités et adhère chimiquement aux tôles d'acier et aux profilés d'extrémité.

Une fois durcie, la mousse devient aussi solide qu’une rondelle de hockey et isole quatre fois mieux que l’isolation typique d’une maison .

Tous les joints sont fabriqués en caoutchouc EPDM durable , qui reste souple et étanche même dans les climats froids.

Des fenêtres à isolation gazeuse optionnelles avec rupture de pont thermique sont disponibles dans toutes les tailles et tous les nombres.

Un portillon peut être ajouté en option.

Une porte standard de 5 x 5 m sans fenêtre ni portillon a une valeur U de 0,90 W/m²K et une valeur T de 1 m³/h par m² .

TAILLE ET FONCTIONNEMENT

Chaque Q-Door FX est fabriquée sur mesure au millimètre exact de votre ouverture.

Une porte Q-Door FX motorisée peut mesurer jusqu'à 14,5 m de large et 6 m de haut .

Disponible en modèles à ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur , avec deux systèmes d'entraînement différents qui peuvent être montés à côté ou au-dessus de la porte, selon l'espace disponible.

Notre moteur exclusif a été testé sur 2 000 000 de cycles .

La porte peut être entièrement ou partiellement automatisée pour améliorer la logistique et minimiser les pertes d'énergie.

Spécification
  • SIZE & PANEL DIVISION

    To ensure the best insulation and minimal air leakage, each door is precisely adapted to your specific opening.

    • Width: 1.8 m – 3,9 m
    • Height: up to 6 m
    • Panel thickness: 56 mm
    • Panel material: 0.6 mm SSAB Greencoat® steel with C5 corrosion class and bio-based coating. The sheet is bent for maximum rigidity.
    • Core: High-density polyurethane foam, chemically bonded to all components. Each cubic centimetre contains tens of thousands of gas-filled cells that block heat and cold transfer.
    • Panel configurations: 0+4, 2+2, 4+0
    • Wicket door: Minimum threshold height 130 mm. Maximum door width = section width minus 340 mm. Available for SK2 and SK3.
    • Windows: Gas-insulated, with thermal breaks.
      • Max total window area (motorised): 43% of panel surface
      • Max window width = section width minus 300 mm
      • Min spacing between rows: 200 mm
      • SK2 models can include windows; SK3 cannot.

    PERFORMANCE

    • Expected service life: 30 years
    • Wind load resistance: Class 5
    • Water tightness: Class 2 or 3 (depending on configuration)
    • Opening speed: ~0.25 m/s (depends on door width)

    PANEL STRUCTURE

    The door consists of four panels and can be configured with 0, 1, 2, or 3 panels on either side:

    • 0+3
    • 1+2
    • 2+1
    • 3+0

    SURFACE, CORROSION PROTECTION & INSULATION

    Each 56 mm panel is clad with SSAB Greencoat® 0.6 mm steelC5 corrosion class, and bio-based coating. The bent sheet provides torsional stiffness, and the panel core of high-density foam offers excellent insulation.

    • Best U-value (individual panel): ~0.22 W/m²K
    • U-value (example 5x5 m door): 0.90 W/m²K
    • T-value (example):
      • Motorised: 0.9 m³/h per m²
      • Manual: 1.5 m³/h per m²


    DRIVE SYSTEMS

    Q-Door FX can be equipped with different drive systems depending on size and available space.

    • Top-mounted motor: For 4-section doors, max height 5 m, max surface area 19 m².
    • Side-mounted motor: For 4-section doors. Used when overhead space is limited, for doors taller than 5 m, or when surface area exceeds the limit for top-mounted motors.

    If you want another color we can coat your door with any of the 10 million colors in the NCS- and RAL-systems.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eldrive-vikport-QF3-1-2
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsFolding door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 21
  • Titre OmniClassFolding Metal Doors