Publier vos produits
Aurora™ One-Piece Toilet 1G- 1.0 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet 1G- 1.0 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet 1G- 1.0 GPF

    Aurora™ One-Piece Toilet 1G- 1.0 GPF

    Traduit par Google,

    Aurora inaugure une nouvelle ère dans la conception des salles de bains, alliant beauté sculpturale et performances d'ingénierie de pointe. Sa silhouette évasée et carrelée mêle courbes douces et élégance contemporaine. Au cœur de ce système révolutionnaire se trouve le système de chasse d'eau par gravité INTEGRAVITY SYSTEM™, qui assure un équilibre parfait entre puissance et efficacité de nettoyage de la cuvette. Grâce à son architecture à double réservoir et double vanne, il combine le rinçage du rebord et le jet de siphon pour un résultat optimal et maîtrisé, avec une consommation de seulement 3,8 litres par chasse. Les technologies CEFIONTECT®, PREMIST® et EWATER+® contribuent à la propreté du système, tout en minimisant l'effort. Fruit de l'ingénierie japonaise de précision, Aurora transforme les gestes du quotidien en une expérience raffinée, axée sur le bien-être.

    Spécification
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • INTEGRAVITY SYSTEM™ optimizes cleaning power through advanced water flow, ensuring an improved flush performance and enhanced bowl wash with our ultra high-efficiency TORNADO FLUSH® bowl design - 1.0 GPF (3.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • UNIVERSAL HEIGHT
      • Elongated front bowl with SoftClose® seat
      • 12″ Rough-in
      • Chrome-plated trip lever
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CST686CUFGAT40-01-Aurora-onepiece-1G-toilet-1-gpf-universal-height-washlet-plus-connection-copy
    • Famille de produitsToilet
    • Groupe de produitsAurora
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27
    • Largeur (pouces)18.7
    • Profondeur (pouces)28.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord