Publier vos produits
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

Traduit par Google,

La turbine hydraulique de la vanne de chasse EcoPower charge l'alimentation électrique pendant l'utilisation et assure des performances maximales même dans les espaces commerciaux les plus exigeants et à fort trafic. Une version spéciale de cette vanne de chasse fonctionne avec les systèmes d'eau recyclée.

Spécification
    • 1.0 GPF
    • Self-powered hydroelectric flush valve system
    • No minimum daily usage requirement
    • Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body
    • Self-cleaning piston valve with 360° filter screen
    • Neutral rough-in and adjustable tail piece connection
    • True mechanical flush override
    • Smart sensor with self-adjusting detection range
    • 6-second detection time to prevent ghost flushing
    • For toilet with 1-1/2" top spud inlet
    • Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set
    • ADA compliant
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)
    • EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
Spécifications techniques
  • Réference unique.TET1LA32_EcoPower_Ultra-High-Efficiency_Toilet_Flush_Valve1GPF
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFlush valves
  • Date de publication2024-10-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.5
  • Largeur (pouces)3.3
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireRobinetterie métal
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord