Publier vos produits
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF

    Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF

    Traduit par Google,
    Élégamment conçu pour une salle de bain plus traditionnelle, le Promenade II est doté de la technologie Tornado Flush de renommée mondiale de TOTO et du glacis CEFIONTECT, garantissant des toilettes plus propres, plus longtemps.
    Spécification
    • 28-1/2"L x 17-3/4"W x 31-1/4"H

      Tornado Flush system

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      ADA Compliant

      Universal Height

      Decorative Two-Piece design with high-profile tank

      Elongated front bowl, less seat

      Chrome trip lever

      12" Rough-in, Less Supply

      Promenade II, 1G toilet, 1G, Tornado Flush

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Promenade II, 1G toilet, 1G, Tornado Flush
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CST404CUFG-promenade-ii-1g-two-piece-toilet-10gpf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord