Publier vos produits
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New

Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New

Traduit par Google,
L'aspect moderne de la toilette Aquia IV 2 pièces à hauteur régulière comprend notre célèbre technologie DynaMax Tornado Flush® dans un 1,28/0,9 GPF ultra-efficace. Cette toilette est dotée de notre glaçure céramique CEFIONTECT® qui empêche les débris et les moisissures de coller aux surfaces en céramique.
Spécification
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set, less toilet seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
Spécifications techniques
  • Réference unique.CST446CEMGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-new
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord