Publier vos produits
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Traduit par Google,
    Cette toilette Drake présente l'avantage silencieux de notre puissante technologie d'économie d'eau TORNADO FLUSH®.
    Spécification
    • TORNADO FLUSH® system

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Elongated front bowl and tank set

      Chrome plated trip lever included

      12" Rough-In less supply

      Seat sold separately

      Two Piece Toilet, Elongated, Drake, Regular height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, Drake, Regular height
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CST776CEG-drake-two-piece-128-gpf-elongated-bowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord