Publier vos produits
Standard-S Touchless Faucet - 1.0 GPM

Standard-S Touchless Faucet - 1.0 GPM

Traduit par Google,
Le robinet sans contact Standard-S présente un design audacieux et moderne et est conforme à l'ADA. Répondant aux normes d'économie d'eau les plus rigoureuses, ce robinet peut être alimenté par une alimentation hydraulique ou une alimentation CA auto-génératrice.
Spécification
  • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)

    Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution

    Vandal resistant aerator housing

    1.0 GPM Laminar water-saving flow rate

    Durable chrome plated spout body

    ADA Compliant

    Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)

    Equipped with 1.0 GPM flow control. 0.18 GPC, 10 sec on-demand flow

    Mixing Valve options available. (See options above)

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Standard-S

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Standard-S
Spécifications techniques
  • Réference unique.T27S11-standard-s-touchless-faucet-10-gpm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord