Publier vos produits
Integrated EcoPower® Faucet

Integrated EcoPower® Faucet

Traduit par Google,
Véritable prouesse de conception et d'innovation, le robinet EcoPower intégré est hydroélectrique pour un maximum d'économies d'énergie. Et avec les commandes intégrées dans le bec au-dessus du pont, l'accès pour l'entretien et le contrôle de la température est rapide et facile.
Spécification
  • Operated entirely by hydropower. No external power source needed.

    Strategic location of sensor at tip of spout for instant response time.

    No wiring. Easy installation and low-cost maintenance.

    Controls integrated into the spout above the deck for easy access.

    0.5 GPM water-saving flow rate 

    California Green Code Compliant

    ADA Compliant

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Thermo mixing valve

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Thermo mixing valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.TEL5LI15R-integrated-ecopower-faucet-1
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord