Publier vos produits
ZL Single-Handle Faucet - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - 1.2 GPM

Traduit par Google,
En nous concentrant sur le produit et le débit d'eau, nous introduisons un beau robinet audacieux avec un large débit d'eau. Remarquable en son absence, un espace de luxe ultime. Mesurant seulement 3 mm d'épaisseur sur les bords, le robinet présente une finesse de classe mondiale et une belle surface polie à la main.
Spécification
  • TOTO's Thinnest Stainless Steel Faucet

    WaterSense certified low-flow 1.2 GPM (4.5 LPM) Faucet

    Smooth handle control with Comfort Glide™ technology

    Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability

    Reflective mirror-like polished chrome finish

    Modern minimalist design accents the bathroom

    Metal pop-up drain assembly included

    WaterSense, Faucet, Single-handle, Comfort Glide, Stainless Steel

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    WaterSense, Faucet, Single-handle, Comfort Glide, Stainless Steel
Spécifications techniques
  • Réference unique.TLP02301U-zl-single-handle-faucet-12-gpm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord