Publier vos produits
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

Traduit par Google,

Cette toilette murale TORNADO FLUSH à faible consommation fonctionne comme une toilette de 1,0, 1,28 ou 1,6 GPF (3,8, 4,8 ou 6,0 LPF) lorsqu'elle est associée à une valve de chasse d'eau de volume de chasse correspondant. Les toilettes peuvent être montées à la hauteur ADA.

Spécification
      • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
      • Elongated Front Bowl
      • Wall-Mounted
      • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
      • Maximum static load rating of 1000 lbs when used with appropriate wall carrier
      • Back Spud inlet, less seat and flush valve
      • Flush Valve and seat not included
Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-CT728CUV-flushometer
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWater Operated Water Closets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord