Publier vos produits
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, TOP SPUD FLOOR MOUNTED TOILET - 1.0/1.28/1.6 GPF, UNIVERSAL HEIGHT (RECLAIMED WATER OPTION)

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, TOP SPUD FLOOR MOUNTED TOILET - 1.0/1.28/1.6 GPF, UNIVERSAL HEIGHT (RECLAIMED WATER OPTION)

Traduit par Google,

Puissante et silencieuse, cette toilette offre innovations et performances pour chaque espace commercial. Ce modèle TORNADO FLUSH® est conçu pour fonctionner avec les vannes de chasse manuelle et EcoPower TOTO 1.0, 1.28 et 1.6 GPF, qui présentent une faible consommation d'eau. Une version spéciale de cette toilette fonctionnera avec les systèmes d'eau récupérée.

Spécification
      • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
      • Elongated Front Rim
      • Universal Height
      • Floor-Mounted
      • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
      • Rough-in 10-12"
      • Flush Valve and Seat purchased separately
      • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See Options Above)
      • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-CT725CUF-flushometer
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWater Operated Water Closets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord