Publier vos produits
RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

Traduit par Google,

Parce qu'il est fixé au mur, ce WC occupe moins d'espace au sol, ce qui donne à votre salle de bain une sensation plus ouverte et facilite son nettoyage. Design moderne, avec notre système DYNAMAX™ TORNADO FLUSH (voir Smartfact ci-dessous). Hauteur universelle.

CARACTÉRISTIQUES:

  • Système DYNAMAX TORNADO FLUSH haute efficacité (1,28/0,9 GPF)
  • Glaçure céramique CEFIONTECT® - empêche les débris et les moisissures de coller aux surfaces en céramique
  • Hauteur universelle
  • Bol avant en forme de D
  • Double chasse haute efficacité (moyenne de chasse 1,03 GPF)
  • Hauteur de montage réglable de 15" à 19"
  • Économise jusqu'à 9 po d'espace au sol par rapport aux toilettes au sol standard
  • Prend en charge jusqu'à 880 lb.
  • Installation commerciale de 2" x 6" ou résidentielle en option avec montants muraux de 2" x 4" avec kit de sortie de déchets
  • Ligne d'alimentation en cuivre
  • Comprend une plaque de poussée YT930#WH ou YT930#MS

Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-cwt447247cmfg
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsRP™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal de flux
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord