Publier vos produits
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Le design linéaire du NEOREST AH poursuit la simplicité ultime pour accentuer tout espace moderne. L'AH a une forme énervée qui laisse une impression nette lorsqu'elle est vue sous n'importe quel angle. Ses lignes droites et sa présence distinctive et digne mettent en valeur des espaces modernes et avant-gardistes.

Traits:

  • 27-1/8"L x 15-3/16"L x 21-1/16"H
  • Système TORNADO FLUSH®
  • Glaçure Céramique CEFIONTECT®
  • Conforme à l'ADA
  • Hauteur universelle
  • Toilette à jupe monobloc élégante et discrète avec fonction de nettoyage et de confort intégrée dans le siège
  • EWATER+® sur la lance et le bol
  • Commande à distance
  • Le système de rinçage Tornado peut être actionné à distance ou par capteur
  • Lavage à l'eau chaude avant et arrière avec contrôle de la température et de la pression intermittente
  • Le siège de toilette automatique peut être ouvert/fermé par une télécommande ou un capteur
  • Siège chauffant avec contrôle de la température
  • Désodorisant d'air
  • Veilleuse
  • Fonction de séchage à air chaud
  • 12" brut
  • Matériel de montage et de connexion inclus
  • Télécommande et support inclus


Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-ms989cumfg
  • Famille de produitsToilet
  • Groupe de produitsNEOREST®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal de flux
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord