Publier vos produits
Oberon Showerhead 1.75 GPM

Oberon Showerhead 1.75 GPM

Traduit par Google,
Le nouveau design poli de la pomme de douche Oberon avec un prix abordable, le rend parfait pour les projets d'accueil ou multifamiliaux. Oberon est disponible dans un débit faible de 2,0 gpm ou un débit ultra faible de 1,75 gpm. Le 1,75 gpm répond aux exigences CEC.
Spécification
  • WaterSense certified low-flow 1.75 gpm (6.6 LPM)

    Air injected AeroJet™ technology

    Enhanced flow trajectory for expanded surface coverage

    Single-spray showerhead

    Rubber nozzles to prevent limescale build up

    G 1/2" thread connection compatible w/1/2" NPT

    Shower arm sold separately

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet
Spécifications techniques
  • Réference unique.TS360A17-oberon-showerhead-175-gpm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord