Les composants du mur végétalisé peuvent être des formes de colonnes ou des éléments autoportants d'une variété presque infinie de formes. Ils peuvent mettre en valeur une entrée, se combiner avec une signalétique, créer une colonnade, intégrer des éléments d'éclairage ou de fontaine. Les panneaux rigides Greenscreen peuvent être encochés et coupés à des dimensions précises pour s'intégrer dans la fenestration, les emplacements des panneaux d'accès, les portails et les services publics. Les panneaux peuvent également être taillés selon des formes ou courbés. Greenscreen , construit avec un système de treillis métallique soudé continu qui crée une profondeur de trois pouces, a une capacité structurelle unique pour construire des formes et se fixer à la structure.
Colonnes : le treillis de colonne Greenscreen est créé à partir d'un panneau standard et a un diamètre de 15-1/2". Les panneaux peuvent être expédiés en forme de boîte ou à plat, et les deux peuvent être attachés à la structure existante en ouvrant puis en les montant sur des clips de fixation faciles à utiliser. colonnes carrées.
Fixation : Greenscreen dispose d'une collection complète de matériel de fixation de montage technique disponible dans des finitions en poudre assorties pour pratiquement toutes les conditions et nous sommes en mesure d'aider à personnaliser le matériel de fixation lorsqu'il y a des exigences de fixation inhabituelles.
Design : Compte tenu des caractéristiques structurelles uniques du panneau rigide Greenscreen et de la flexibilité de courber, plier, entailler et façonner, nous aimons dire que les possibilités sont infinies et limitées uniquement par votre imagination. Greenscreen ne nécessite pas de cadre structurel entourant le panneau et de nombreuses formes intéressantes ont été créées par le souci du concepteur de travailler avec une forme de panneau simple mais flexible.
Greenscreen a deux garnitures disponibles pour une utilisation comme accent visuel, pour une utilisation dans les zones périmétriques adjacentes à la circulation des piétons, pour un bord de coupe pour l'entretien des plantes, avec des panneaux qui sont conçus dans des formes uniques ou coupés à angle. La garniture de profilé en acier ne doit pas être utilisée sur le bord inférieur des panneaux où l'eau pourrait former une flaque ou l'entrée des plantes pourrait être obstruée.
Il existe cinq finitions de revêtement en poudre standard disponibles pour Greenscreen et le matériel de fixation :
En contactant Greenscreen , vous travaillerez avec une équipe hautement qualifiée avec une expérience en architecture, construction et architecture paysagère qui peut vous aider avec des problèmes de conception et d'ingénierie de valeur ou répondre à vos questions spécifiques liées à un projet. Les chefs de projet vous guideront à travers les phases d'estimation, de commande, de fabrication, de livraison et d'installation afin que vos projets soient livrés à temps et dans les limites du budget. Dessins d'atelier CAO, ingénierie et BIM disponibles, ainsi que des directives de sélection d'usine, des suggestions de maintenance et des résumés de recherche. Les éléments sont simples... les possibilités sont infinies !
Outils de conception
Greenscreen dispose d'un catalogue mis à jour avec toutes les informations techniques dont vous avez besoin pour concevoir et spécifier des murs de façade verts dans des projets.
La sélection appropriée des matériaux végétaux est essentielle au succès à long terme de votre projet de mur de façade végétalisé et une liste de plantes recommandées basée sur la nouvelle carte des zones de rusticité USDA est disponible pour votre référence.
Avec plus de 7000 installations dans le monde, Greenscreen possède l'expérience et les connaissances dont vous avez besoin pour éduquer les clients sur les murs de façade végétalisés. Plus de 175 études de cas de marchés verticaux sont disponibles pour être incluses dans la présentation de votre client.
En tant que fabricant de produits, Greenscreen soutient l'engagement et la vision des professionnels de la conception d'intégrer des pratiques de construction respectueuses de l'environnement et à faible impact et de promouvoir des principes de conception durable en fournissant des examens critiques des contributions de crédit aux programmes LEED et SITES™, y compris une déclaration de contenu recyclé téléchargeable.
Outils de formation continue
Dans un effort pour aider à approfondir les connaissances de nos partenaires de conception, la série Greenscreen Education Series - Research Reviews présente une série de notes composées sous forme de résumés sur des questions importantes soutenues par des efforts de recherche internationaux.
Des unités de formation continue accréditées (CEU) peuvent être obtenues auprès d'AEC Daily, de l'Université Hanley Wood et du centre de formation continue de McGraw Hill Construction, ainsi que du livre blanc Considérations pour la conception avancée de façades vertes disponible sur notre site Web.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |
Porto Rico |