Lors de la conception d'un treillis de façade vert mural réussi, il y a plusieurs considérations importantes.
Le Le panneau de treillis Greenscreen est fabriqué avec un système de treillis métallique soudé continu qui crée une profondeur de trois pouces avec des capacités structurelles uniques pour le montage et la fixation. La conception tridimensionnelle unique du Le panneau de treillis Greenscreen fournit un "espace de croissance captif" pour le matériel végétal. Les plantes grimpant verticalement sur une structure de support utilisent soit l'enroulement de la tige principale, l'accrochage des feuilles, des vrilles d'enroulement séparées, soit des caractéristiques de coureur/brouilleur. Tous ces types d'accessoires pour plantes bénéficient du soutien supplémentaire du Construction tridimensionnelle à écran vert qui fournit un support végétal pratiquement continu, un espace suffisant pour le développement des plantes jusqu'à maturité et une excellente surface pour la taille et l'entretien des plantes.
Fixé au mur : le Le treillis mural Greenscreen est conçu pour être soutenu par un système de matériel de fixation qui maintient le panneau juste à côté de la surface du mur, et non posé directement contre le bâtiment ou la membrane structurelle. Lorsqu'il est installé hors de la surface, l'espace adjacent au bâtiment ou à la structure fournit une circulation d'air contribuant à la santé des plantes, à la réduction de l'accumulation potentielle d'humidité à la surface du bâtiment et permet également aux caractéristiques de fixation de la plante d'utiliser la structure tridimensionnelle de Écran vert. Les panneaux peuvent être montés verticalement ou horizontalement et combinés pour couvrir de grandes surfaces. Lors de la conception pour de plus grandes zones de couverture, les panneaux peuvent être encochés et coupés pour des conditions de façade spécifiques telles que les panneaux d'accès, les fenêtres, la ventilation et pour créer des motifs ou des formes.
Pièce jointe: Greenscreen propose une collection complète de matériel de fixation mural d'ingénierie disponible dans des finitions en poudre assorties. Ce système de clips offre la flexibilité d'augmenter l'espace entre la surface de montage et le panneau de treillis pour accueillir des éléments structurels, des conduits, des composants de drainage et d'autres conditions de surface irrégulières.
Conception : Les caractéristiques structurelles uniques du Le panneau Greenscreen crée une opportunité de concevoir avec une capacité de portée accrue pour les considérations de fixation. Étant donné que la structure en treillis d'âme est intégrale et non intermittente, la Le panneau Greenscreen n'a pas besoin d'être maintenu en tension ou nécessite un cadre structurel lourd pour entourer le panneau. Notre document Options de montage mural fournit un schéma pour les emplacements des clips sur des panneaux de différentes tailles. Pour les charges de vent spéciales dépassant 90 mph, ou les conditions exceptionnelles de charge de glace et de charge de vent, nous avons l'expérience et l'ingénierie pour répondre aux exigences de conception spéciales. Les panneaux modulaires sont généralement alignés pour créer des murs verts et pour couvrir de grandes surfaces.
Greenscreen a deux garnitures de bord optionnelles disponibles pour une utilisation comme accent visuel, pour une utilisation comme bande de fermeture dans les zones périmétriques adjacentes à l'accès des piétons ou aux fenêtres, ou pour couper des panneaux qui sont conçus dans des formes uniques ou coupés à angle.
Il existe cinq finitions de revêtement en poudre standard disponibles pour Greenscreen et le matériel de fixation :
En contactant Greenscreen, vous travaillerez avec une équipe hautement qualifiée avec une expérience en architecture, construction et architecture paysagère qui peut vous aider avec des problèmes de conception et d'ingénierie de valeur ou répondre à vos questions spécifiques liées à un projet. Les chefs de projet vous guideront à travers les phases d'estimation, de commande, de fabrication, de livraison et d'installation afin que vos projets soient livrés à temps et dans les limites du budget. Dessins d'atelier CAO, ingénierie et BIM disponibles, ainsi que des directives de sélection d'usine, des suggestions de maintenance et des résumés de recherche. Les éléments sont simples... les possibilités sont infinies !
Outils de conception
Greenscreen dispose d'un catalogue mis à jour avec toutes les informations techniques dont vous avez besoin pour concevoir et spécifier des murs de façade verts dans des projets.
La sélection appropriée des matériaux végétaux est essentielle au succès à long terme de votre projet de mur de façade végétalisé et une liste de plantes recommandées basée sur la nouvelle carte des zones de rusticité USDA est disponible pour votre référence.
Avec plus de 7000 installations dans le monde, Greenscreen possède l'expérience et les connaissances dont vous avez besoin pour éduquer les clients sur les murs de façade végétalisés. Plus de 175 études de cas de marchés verticaux sont disponibles pour être incluses dans la présentation de votre client.
En tant que fabricant de produits, Greenscreen soutient l'engagement et la vision des professionnels de la conception d'intégrer des pratiques de construction respectueuses de l'environnement et à faible impact et de promouvoir des principes de conception durable en fournissant des examens critiques des contributions de crédit aux programmes LEED et SITES™, y compris une déclaration de contenu recyclé téléchargeable.
Outils de formation continue
Dans un effort pour aider à approfondir les connaissances de nos partenaires de conception, la série Greenscreen Education Series - Research Reviews présente une série de notes composées sous forme de résumés sur des questions importantes soutenues par des efforts de recherche internationaux.
Des unités de formation continue accréditées (CEU) peuvent être obtenues auprès d'AEC Daily, de l'Université Hanley Wood et du centre de formation continue de McGraw Hill Construction, ainsi que du livre blanc Considérations pour la conception avancée de façades vertes disponible sur notre site Web.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |
Porto Rico |