Pièce jointe sécurisée
Types de toit ondulé
Conçu et testé
Les clôtures à neige montées sur terrasse sont des dispositifs de rétention de neige robustes qui offrent une protection continue à l'aide de rails, de barres, de bois, de bûches ou de tuyaux pour empêcher la neige et la glace de s'avalancher du toit et vers les objets ou les personnes en dessous. Ces clôtures doivent être fixées à l'élément de charpente du toit (généralement des chevrons ou des fermes).
Les barrières à neige montées sur terrasse sont utilisées lorsque :
• Un profil plus élevé est nécessaire pour la protection contre les avalanches
• Ils sont préférés d'un point de vue esthétique
• Lorsque des tuyaux, des rails ou des barres sont préférés pour assurer une protection continue sur de plus longues portées.
Utilisé sur : Toits en tôle ondulée
• Conçu pour les toitures en tôle ondulée
• Accepte un tuyau de clôture de 1" (1,315" OD)
• Installé à l'aide de (4) tire-fonds de 3/8 po
• Doit être installé dans un élément structurel du toit tel qu'une ferme ou une poutre de chevron.
• Toutes les pénétrations du toit qui traversent la sous-couche doivent être solinées ou scellées.
• Drapeaux de glace (recommandé)
• Revêtement en poudre pour correspondre à la couleur du matériau de toiture
Conceptions et ingénierie personnalisées
Chez TRA Snow and Sun, nous concevons et concevons chaque projet gratuitement en utilisant de nombreux facteurs spécifiques à votre toit. Nous vous fournissons ensuite le plan de rétention de la neige, l'aménagement et les détails du produit. Les représentants de TRA Snow and Sun travailleront avec vous pour concevoir le système de rétention de neige le plus efficace. Remplissez notre liste de contrôle pour la rétention de la neige pour commencer.
Toutes les barrières à neige ont été testées à partir du point de défaillance du système.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |