Publier vos produits
T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi
T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi
T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi
T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi
    Cavatorta

    T-Sport H 250 - Recinzione per impianti sportivi

    Traduit par Google,

    Maille grillagée plastifiée . Les fils d'acier galvanisé du treillis sont recouverts de PVC. Le revêtement plastique est obtenu tout au long du processus exclusif de frittage Galvaplax créé par Cavatorta.

    Applications : clôtures à haute résistance aux chocs, terrains de football et tout type d'installations sportives. Dans des conditions normales, le Replax T Sport est garanti contre la corrosion pendant plus de 10 ans. Il est extrêmement solide grâce au diamètre accru des fils qui le composent.

    Il est donc particulièrement adapté à la construction de clôtures nécessitant des normes de sécurité particulières, telles que les délimitations périmétriques à l'intérieur des stades de football (EN 13200-3) .

    Replax T Sport :

    • absorbe les chocs sans se casser grâce au diamètre des fils, à la taille des mailles et à la façon dont les fils composent la maille
    • assure une visibilité frontale et latérale optimale du terrain même à partir d'une position très proche de la clôture ;
    • résiste efficacement à la corrosion pendant longtemps grâce au revêtement particulier en PVC Cavatorta (procédé Galvaplax).
    Spécification
    • FENCING SYSTEM mod. T-SPORT “Cavatorta Project”  

      System made in compliance with the legislation and safety requirements foreseen by UNI EN 13200-3 

      Fence H. 220 cm - with posts 80x60mm (80x80mm for corner posts) made out of galvanized steel and painted RAL GREEN 6005 - galvanized and painted RAL 6005 stays of 60x30mm section - galvanized and painted RAL 6005 GREEN tension bars.

      Consisting in a plastic-coated chainlink mesh 50x50 mm  - galvanized steel wire ø 3,50 mm - ø 4,20 mm after sintering; plastic coating in RAL GREEN 6005 color is obtained through the exclusive sintering process “Galvaplax Process” created by Cavatorta. N°5 lines of tension wires (Steel galvanized rope, ø 4.0 mm - tying wires in galvanized and PVC coated steel wire, color GREEN  RAL 6005 ø 2.60 mm after coating process - galvanized clamps M5 - galvanized tensioners two eyelet M8.

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

      PEDESTRIAN GATE mod. T-SPORT “Cavatorta Project” with perimeter frame and steel square shaped supporting posts 120x120x5 mm with plastic caps at the top - panel in electro-welded wire mesh 50x50 mm – PVC coating Yellow RAL 1012 - made in compliance with regulations and safety requirements foreseen by UNI EN 13200-3.

      Gate Dimensions for Fence H. 220 Cm: L = 177 x 223H cm 

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

      VEHICLE ENTRANCE GATE mod. T-SPORT “Cavatorta Project” with perimeter frame and steel square shaped supporting posts 120x120x5 mm with plastic caps at the top - panel in electro-welded wire mesh 50x50 mm - PVC coating Yellow RAL 1012 - made in compliance with regulations and safety requirements foreseen by UNI EN 13200-3.

      Gate Dimensions for Fence H. 220 Cm: L = 338 x 223H cm 

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T-Sport
    • Famille de produitsFencing
    • Groupe de produitsSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePolyester enduit PVC
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Nom UNSPSCMetal fencing
    • Code UNSPSC30152001
    • Code Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Description de l'Uniclass 2015Fencing panels
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19
    • Titre OmniClassFences

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Afrique