Publier vos produits
T-Sport H 220 - Recinzione per impianti sportivi
T-Sport H 220 - Recinzione per impianti sportivi
T-Sport H 220 - Recinzione per impianti sportivi
T-Sport H 220 - Recinzione per impianti sportivi
    Cavatorta

    T-Sport H 220 - Recinzione per impianti sportivi

    Traduit par Google,

    Maille grillagée plastifiée. Les fils d'acier galvanisé du treillis sont recouverts de PVC. Le revêtement plastique est obtenu tout au long du processus exclusif de frittage Galvaplax créé par Cavatorta.

    Applications : clôtures à haute résistance aux chocs, terrains de football et tout type d'installations sportives.
    Dans des conditions normales, le Replax T Sport est garanti contre la corrosion pendant plus de 10 ans. Il est extrêmement solide grâce au diamètre accru des fils qui le composent.

    Il est donc particulièrement adapté à la construction de clôtures nécessitant des normes de sécurité particulières, telles que les délimitations périmétriques à l'intérieur des stades de football (EN 13200-3) .

    Replax T Sport :

    • absorbe les chocs sans se casser grâce au diamètre des fils, à la taille des mailles et à la façon dont les fils composent la maille
    • assure une visibilité frontale et latérale optimale du terrain même à partir d'une position très proche de la clôture ;
    • résiste efficacement à la corrosion pendant longtemps grâce au revêtement particulier en PVC Cavatorta (procédé Galvaplax).
    Spécification
    • FENCING SYSTEM mod. T-SPORT “Cavatorta Project”
      System made in compliance with the legislation and safety requirements foreseen by UNI EN 13200-3 

      Fence H. 220 cm - with posts 80x60mm (80x80mm for corner posts) made out of galvanized steel and painted RAL GREEN 6005 - galvanized and painted RAL 6005 stays of 60x30mm section - galvanized and painted RAL 6005 GREEN tension bars.

      Consisting in a plastic-coated chainlink mesh 50x50 mm  - galvanized steel wire ø 3,50 mm - ø 4,20 mm after sintering; plastic coating in RAL GREEN 6005 color is obtained through the exclusive sintering process “Galvaplax Process” created by Cavatorta. N°5 lines of tension wires (Steel galvanized rope, ø 4.0 mm - tying wires in galvanized and PVC coated steel wire, color GREEN  RAL 6005 ø 2.60 mm after coating process - galvanized clamps M5 - galvanized tensioners two eyelet M8.

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

      PEDESTRIAN GATE mod. T-SPORT “Cavatorta Project”
      with perimeter frame and steel square shaped supporting posts 120x120x5 mm with plastic caps at the top - panel in electro-welded wire mesh 50x50 mm – PVC coating Yellow RAL 1012 - made in compliance with regulations and safety requirements foreseen by UNI EN 13200-3.

      Gate Dimensions for Fence H. 220 Cm: L = 177 x 223H cm 

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

      VEHICLE ENTRANCE GATE mod. T-SPORT “Cavatorta Project”
      with perimeter frame and steel square shaped supporting posts 120x120x5 mm with plastic caps at the top - panel in electro-welded wire mesh 50x50 mm - PVC coating Yellow RAL 1012 - made in compliance with regulations and safety requirements foreseen by UNI EN 13200-3.

      Gate Dimensions for Fence H. 220 Cm: L = 338 x 223H cm

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T-Sport-H-220
    • Famille de produitsFencing
    • Groupe de produitsSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Nom UNSPSCMetal fencing
    • Code UNSPSC30152001
    • Code Uniclass 2015En_20_85_30
    • Description de l'Uniclass 2015Security fences
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19
    • Titre OmniClassFences

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Afrique