Publier vos produits
Ridge
TreCe

Ridge

Traduit par Google,

La station de recyclage Ridge, avec son expression particulière, devient une caractéristique différente et intéressante dans les bureaux et les espaces publics. Se tenir ensemble Ridge crée un sentiment d'horizon de la ville et peut être placé favorablement au milieu d'une pièce.

Un détail intérieur, pas seulement une station de recyclage
Comme Ridge a une finition aussi élevée sur tous les côtés, il a l'essence d'un détail intérieur, pas seulement d'une station de recyclage. Des détails tels que des bords extérieurs biseautés et une légère distance entre le cadre et le dessus montrent une sensation de qualité et de détail.

Recyclage facilité - personnalisez selon vos besoins
Une construction très stable qui est construite en MDF de 22 mm et laquée en 11 couleurs standard. Ridge est disponible en deux versions conçues sur mesure, une pour les poubelles et une pour les sacs suspendus. La rampe en acier inoxydable pour un accès facile à une poubelle de 140 litres n'est pas seulement un détail pratique, mais aussi une partie du design qui se démarque. Les deux se vident facilement grâce aux charnières aximates de la porte, ouverture à 180°. Nous nous sommes assurés que, en standard incl. dans chaque Ridge, il y a toujours une rampe, un tapis en caoutchouc et des pieds réglables - pour une utilisation et un recyclage plus fluides.

Ridge est également disponible en deux hauteurs, basse et haute. Ce qui distingue bas et haut, c'est la pente du cadre supérieur. Ridge peut être commandé avec 8 symboles de recyclage différents, en fonction de l'utilisation et des déchets.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ridge_high
  • Famille de produitsRidge
  • Groupe de produitsWaste Bin
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-12-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1521
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord