Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
tress/products/5d29160a-db86-4587-9083-41a2be47e02d
Page d'accueil
Catégories
Sports et loisirs
Equipement de gym extérieur
ElementFit Arm Press Träningsstation
Indisponible en États-Unis
Tress
Suivre
Archivé
ElementFit Arm Press Träningsstation
ElementFit
Téléchargement indisponible (fichiers archivés)
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
2007185
Famille de produits
Outdoor Fitness
Groupe de produits
ElementFit
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-03-08
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
219
Largeur (mm)
68
Profondeur (mm)
198
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tressutemiljo.se/elementfit-arm-press-traningsstation-2007185
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier laqué époxy
Poids net (Kg)
78
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sports et loisirs - Equipement de gym extérieur
Code Uniclass 2015
Pr_40_70_84_55
Description de l'Uniclass 2015
Multi-gyms
Numéro OmniClass
23-21 31 00
Titre OmniClass
Fitness and Exercise Equipment
Produits similaires
AstralPool Fluidra
Kivu Pump 7,5-10-15 HP 50Hz
5.0
(
8
)
Télécharger
AstralPool Fluidra
Vesubio FIlter Commercial Pools
4.8
(
5
)
Télécharger
AstralPool Fluidra
1 1/4” Jet with adaptor to water return
Télécharger
AstralPool Fluidra
Neolysis LS 2-3 g/l Private
Télécharger
AstralPool Fluidra
Control & Regulation AP PR-200 pH/ORP + integrated KIT TRI
Télécharger
Cavicchi Biliardi
POKER EDRA
4.8
(
6
)
Télécharger