Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
tress/products/24cf4768-33a4-4472-88f8-70bd88bddec7
Home
Catégories
Sports et loisirs
Equipement de gym extérieur
Street Barbell Hantelstation Extra Tung
Unavailable in États-Unis
Tress
Suivre
Street Barbell Hantelstation Extra Tung
Traduit par Google,
Voir l'original
Haltère de rue
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
607734
Famille de produits
Outdoor Fitness
Groupe de produits
Street Barbell
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2021-09-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
110
Largeur (mm)
129
Profondeur (mm)
220
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tressutemiljo.se/street-barbell-hantelstation-extra-tung-607734
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier laqué époxy
Poids net (Kg)
236
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sports et loisirs - Equipement de gym extérieur
Code Uniclass 2015
Pr_40_70_84_55
Description de l'Uniclass 2015
Multi-gyms
Numéro OmniClass
23-21 31 00
Titre OmniClass
Fitness and Exercise Equipment
Disponibilité de la région
L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède
Produits similaires
Cavicchi Biliardi
PYRAMID
4.1
(
26
)
Télécharger
Cavicchi Biliardi
CAYENNE
3.8
(
32
)
Télécharger
AstralPool Fluidra
Oslo Filter Nozzle Plate 2.5BAR
Télécharger
AstralPool Fluidra
BCN Starting Block
5.0
(
5
)
Télécharger
S.R. Smith
Legacy Competitive Starting Platform - Side Mount
Télécharger
AstralPool Fluidra
Oslo Filter Collector Arms 2.5BAR
Télécharger