Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
tress/products/006ed720-97fe-4030-b887-33b7d37aa073
Home
Catégories
Sports et loisirs
Equipement de gym extérieur
WoodFit Hävstänger Träningsstation
Unavailable in États-Unis
Tress
Suivre
WoodFit Hävstänger Träningsstation
Traduit par Google,
Voir l'original
Remise en forme en bois
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
710692
Famille de produits
Outdoor Fitness
Groupe de produits
WoodFit
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2021-09-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
246
Largeur (mm)
139
Profondeur (mm)
268
Liens
Liens
URL du produit
https://www.tressutemiljo.se/woodfit-havstanger-traningsstation-710692
En rapport
En rapport
Matériel principal
Bois
Poids net (Kg)
100
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sports et loisirs - Equipement de gym extérieur
Code Uniclass 2015
Pr_40_70_84_55
Description de l'Uniclass 2015
Multi-gyms
Numéro OmniClass
23-21 31 00
Titre OmniClass
Fitness and Exercise Equipment
Disponibilité de la région
L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède
Produits similaires
Cavicchi Biliardi
PYRAMID
4.1
(
26
)
Télécharger
Cavicchi Biliardi
CAYENNE
3.8
(
32
)
Télécharger
AstralPool Fluidra
Oslo Filter Nozzle Plate 2.5BAR
Télécharger
AstralPool Fluidra
BCN Starting Block
5.0
(
5
)
Télécharger
S.R. Smith
Legacy Competitive Starting Platform - Side Mount
Télécharger
AstralPool Fluidra
Oslo Filter Collector Arms 2.5BAR
Télécharger