Publier vos produits
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
    TRIA

    RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door

    Traduit par Google,
    Porte métallique battante avec cadre en profilés d'acier pliés, électrozingués (épaisseur 1,5 mm), soudés entre eux. Du côté des charnières se trouvent des pointes en acier soudées qui s'engagent dans le haut du vantail lorsque la porte est fermée. Le vantail est constitué de deux panneaux en acier électrozingué (épaisseur 0,8 mm) et contient des matériaux d'isolation thermique selon le système constructif TRIA. Des panneaux fixes latéraux et supérieurs peuvent être fixés, à condition que leur composition soit similaire à celle du vantail. Le haut niveau d'atténuation acoustique est assuré par des joints acoustiques et peut être augmenté en ajoutant un seuil. Le bas du vantail contient un sceau automatique. La fonction pivotante de la porte est assurée par trois charnières exclusives de cette série.
    Spécification
    • Fire resistance: EI2 30 / E 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1095 H maximum 2415 external frame (standard) L + 122 x H + 61
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RF-P1-AD-Single-leaf-Steel-Fire-Door
    • Famille de produitsSingle Action Steel doors
    • Groupe de produitsSingle-leaf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31
    • Titre OmniClassFire Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)