Publier vos produits
TRIA - ASN 1
TRIA

TRIA - ASN 1

Traduit par Google,
Porte battante à un vantail avec cadre en acier électrozingué (épaisseur 1,5 mm), formé à froid et construction par soudure. Un joint d'étanchéité périphérique en caoutchouc est intégré dans le cadre. Le vantail, avec un bord d'arrêt de porte sur les trois côtés du cadre, est composé de deux panneaux en acier électrozingué, d'une épaisseur de 1 à 1,5 mm, et contient des matériaux isolants thermiques et acoustiques selon le système constructif Schröders. Des panneaux latéraux et supérieurs peuvent être fixés si leur composition est similaire à celle du vantail. Le comportement pivotant de la porte est assuré par deux charnières soudées du système (par vantail), avec un axe en acier massif de 16 mm de diamètre et un mouvement sur des butées à billes, permettant une ouverture jusqu'à 180º. Modèles de porte avec marquage CE selon EN 14351-1.
Spécification
  • According to EN 14351-1 Thermal transmittance according to EN ISO 10077-1 , UD-value ≥ 1 ,7 Optional performance characteristics: airtightness according to EN 12207, up to class 4 resistance to windload according to EN 12210, up to class C5 watertightness according to EN 12208, up to class 8A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 5000 Pa Performance characteristics of external doors: combinable with further door types "System Schröders" burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 (e.g. "ESN-1") acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 45 dB (e.g. "SN-1") Door dimensions free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1350 H maximum 2500 / 3000 (overpanel) external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 25 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / L≤ 1205 x H≤ 2327 overpanel (W x H) ≤1350 x ≤1000 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
Spécifications techniques
  • Réference unique.TRIA-ASN1
  • Famille de produitsSingle Action Steel doors
  • Groupe de produitsSingle-leaf External Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)