Publier vos produits
TRIA - ES 2
TRIA

TRIA - ES 2

Traduit par Google,
Porte battante à deux vantaux avec cadre en acier électrozingué (épaisseur 1,5 mm), formé à froid et construction par soudure. Les vantaux, avec un bord d'arrêt de porte sur les trois côtés du cadre, sont constitués de deux panneaux en acier électrozingué, d'une épaisseur de 1 à 1,5 mm et remplis selon le système constructif Schröders. Le comportement pivotant de la porte est assuré par deux charnières soudées du système (par vantail), avec un axe en acier massif de 16 mm de diamètre et un mouvement sur des butées à billes, permettant une ouverture jusqu'à 180º.
Spécification
  • Fire resistance: E 60 / E 120 / E 180 / E 240 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Optional performance characteristics: • Resistance to positive and negative pressure to 5000 Pa Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 3100 H maximum 3100 external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 21 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / Ø 450 / L≤ 800 / H≤ 800 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TRIA-ES2
  • Famille de produitsSingle Action Steel doors
  • Groupe de produitsDouble-leaf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)