Publier vos produits
TRIA - H1C.45
TRIA - H1C.45
    TRIA

    TRIA - H1C.45

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Porte battante en bois avec vantail coplanaire et cadre des deux côtés. Le cadre est composé de pièces en bois massif et contient des joints acoustiques et intumescents qui assurent l'étanchéité nécessaire contre les flammes et les gaz chauds, ainsi qu'une atténuation acoustique élevée. Le vantail est constitué d'un bord en bois massif et contient des matériaux isolants thermiques et acoustiques selon le système constructif TRIA. Un plombage automatique peut être incorporé sur le vantail, si nécessaire. Le comportement de pivotement de la porte est assuré par trois charnières cachées TECTUS - SIMONSWERK ou par trois charnières apparentes exclusives de cette série.
    Spécification
    • Fire resistance: EI2 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 45 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1035 H maximum 2760 external frame (standard) L + 140 x H + 70
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIA-H1C-45
    • Famille de produitsSingle Action wood doors
    • Groupe de produitsSingle-leaf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes acoustiques

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (13)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)